카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - DKGS-5 2/4
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/dkgs.prj},{NB=hpc_DKGS-5 2/4_1_2_4},{REFX=5},{D1=2},{D2=4},{ASR=1},{CN=0.5},{CA=0.25},{VM=38000},{MD=0,034},{AXI=-0,2/+0,4},{MR=0.06},{ANG=1},{L=15},{A=10},{K=3.2},{H=11.5},{E=5},{C=5},{B=2.5},{G=M1,6},{MAS=5},{INFO=INFO},{G1=1.6},{D1MIN=2},{D1MAX=4},{D2MIN=2},{D2MAX=4},{X=1},{ASR1=Sans rainure},{ASR2=-},{PPATH=dkgs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
DKGS - Backlash free coupling - Servo insert coupling - Torque range: 0.5 to 3 Nm
Bill of material
HPC - DKGS-5 2/4
REF
Part number
DKGS-5 2/4
DKGS-5 2/4
D1
øD1
mm
값 입력 D1
øD1
mm
cm
inch
ft
확인
D2
øD2
mm
값 입력 D2
øD2
mm
cm
inch
ft
확인
ASR
No keyway
-
No keyway
-
CN
Transmissible torque
0.5
0.5
Nm
CA
Tightening torque
0.25
0.25
Nm
VM
Max speed
38000
38000
t/min
MD
Moment
0,034
0,034
AXI
Axial
-0,2/+0,4
-0,2/+0,4
mm
MR
Misalignment
0.06
0.06
mm
ANG
Angular
1
°
L
15
15
mm
A
øa
10
10
mm
K
3.2
3.2
mm
H
øH
11.5
11.5
mm
E
5
5
mm
C
5
5
mm
B
2.5
2.5
mm
G
M1,6
M1,6
MAS
Weight
5
5
g
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청