카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - BC39
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Panamech Multi-Beam
Panamech Multi-Beam stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/panamech/stainless/bc3.prj},{NB=hpc_BC39},{REFX=BC39},{TYPE=Préalésages},{A1=10},{A2=16},{D=50.8},{L=95.3},{C=25.0},{R=M6},{RAD=0.90},{ANG=7°},{RT=1305},{NMMAI=36.50},{NMMNU=48.66},{NMMU=73.0},{A=10.0x16.0},{AX1=[10.0]},{AX2=[16.0]},{DN=6.000},{INFO=INFO},{A3=5.000},{DK=10.000},{T=3.000},{G=1.400},{A1X=10.000},{A2X=16.000},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BC3 - Panamech Multi-Beam clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.75 to 73Nm
Bill of material
HPC - BC39
REF
Part number
BC39
BC39
TYPE
Bore / Pre bore
Pre bore
Pre bore
A1
Bore A1
10.000
10.000
mm
A2
Bore A2
16.000
16.000
mm
D
ØD
50.8
50.8
mm
L
95.3
95.3
mm
C
25.0
25.0
mm
R
Screw
M6
M6
mm
RAD
Parallel offset
0.90
0.90
mm
ANG
Angular offset
7°
7°
°
RT
Torsionnal stiffness
1305
1305
Nm/Rad
NMMAI
Shock & reversing torque
36.50
36.50
Nm
NMMNU
Non reversing torque
48.66
48.66
Nm
NMMU
Max torque uniform
73.0
73.0
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청