Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 45 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 45 - Dynamic load from 56600 N to 71300 N
Bill of material
HPC - LWH45-1260
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
45 mm
H4
34 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
VFR
Rail mounting screw
M12 x 35 mm
MAS
Weight (per meter)
10.7 kg
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)