Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 45 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 45 - Dynamic load from 56600 N to 71300 N
Bill of material
HPC - LWH45-1260
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
45 mm
H4
34 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
VFR
Rail mounting screw
M12 x 35 mm
MAS
Weight (per meter)
10.7 kg
INFO
Informations
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型