카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - G2-40/ECO
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 2.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/200/module_2_0.prj},{NB=hpc_G2-40/ECO_S},{DET=S},{Z=40},{P=80},{D=84},{M=50},{A=14},{MAS=0.970},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 59
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
Module 2,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.00 , Serie Economy range
Bill of material
HPC - G2-40/ECO
REF
Part number
G2-40/ECO
G2-40/ECO
DET
Detail
Simple
Full
Simple
Full
Z
N° of teeth
40
40
P
Ø Primitive
80
80
mm
D
Ø Exterior
84
84
mm
M
Ø Boss
50
50
mm
A
Ø Pre-bore
14
14
mm
MAS
Weight
0.970
0.970
kg
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청