Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
NDS-P - Suction cup holder
Bill of material
HPC - NDS-20/P
REF
Part number
NDS-20/P
V
Version
Parallel
A
ØA
20 mm
B
26 mm
C
64 mm
D
14 mm
H
25 mm
E
12.5 mm
MAS
Weight
60 g
INFO
Informations
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型