카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-74481
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 800M
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_800m/model_800m_asmtab.prj},{NB=0220-74481},{MN=800M},{RATIO=1/1},{STYLE=A,B},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=40},{PT=Bevel},{PL=Metric Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=40},{OT=Shaft},{PPATH=parts/800m_asmtpl.prj},{A=40.010/39.978},{B=12.00/11.95},{C=5},{D=4},{E=70.6},{F1=81},{F2=83.444},{G=295},{H=392},{I=116},{J=83},{K=166},{L=M12 x 1.75},{N=210},{P=104},{R=208},{S=1/2 Inch}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 800M - Model 800M
Bill of material
0220-74481
PN
Part Number
0220-74481
MN
Model Number
800M
RATIO
Ratio
1/1
1.5/1
2/1
3/1
1/1
1.5/1
2/1
3/1
STYLE
Style
A,B
D,E
C,F
G
GG
A,B
D,E
C,F
G
GG
GT
Gear Type
SP
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
40
mm
DESCRIPTION
Description
800M 1/1 A,B SP
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Metric Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
40
mm
OT
Output Type
Shaft
A
40.010/39.978
mm
B
12.00/11.95
mm
C
5
mm
D
4
mm
E
70.6
mm
F1
81
mm
F2
83.444
mm
G
295
mm
H
392
mm
I
116
mm
J
83
mm
K
166
mm
L
M12 x 1.75
mm
M
25
mm
N
210
mm
O
420
mm
P
104
mm
R
208
mm
S
1/2 Inch
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청