카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0250-57489
Hub City
Cleanline Gear Drives
Stainless Steel HERA
Stainless Steel Hera 45
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/cleanline_gear_drives/stainless_steel_hera/sshera45/sshera45_asmtab.prj},{NB=0250-57489},{MN=SSHERA45},{AS=AS},{RATIO=7.80},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=1.000},{SIZE=24},{PT=Right Angle},{PL=Stainless Steel Hera},{OT=Hollow Bore},{CD=3.263},{A=4.900},{B=1.380},{D=2.500},{E=7.140},{AA=5.000},{BB=2.500},{CC=2.875},{DD=1.438},{EE=3/8 UNC},{GG=0.69},{S=6.75},{T=3.380},{PPATH=parts/sshera45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
SSHera 45 - Stainless Steel Hera
Bill of material
0250-57489
PN
Part Number
0250-57489
MN
Model Number
SSHERA45
AS
Assembly Style
AS
ES
PS
AS
ES
PS
RATIO
Ratio
7.80
11.36
15.60
19.50
28.01
39.98
52.50
59.79
7.80
11.36
15.60
19.50
28.01
39.98
52.50
59.79
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
N/A
OD
Output Diameter
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
1.500
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
1.500
인치
SIZE
Size Ref.
24
26
30
32
24
26
30
32
DESCRIPTION
Description
SSHERA45AS 7.80 24 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Stainless Steel Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.749
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
3.263
인치
A
4.900
인치
B
1.380
인치
D
2.500
인치
F
2.00
인치
E
7.140
인치
AA
5.000
인치
BB
2.500
인치
CC
2.875
인치
DD
1.438
인치
EE
3/8 UNC
인치
GG
0.69
인치
G
0.7495/0.7485
인치
H
2.38
인치
H2
N/A
인치
I
5.50
인치
I2
N/A
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
3/16 SQ X 1-1/2
인치
L
N/A
인치
M
N/A
인치
N
N/A
인치
O
N/A
인치
R
N/A
인치
WTL
Wt. Lbs.
43
S
6.75
인치
T
3.380
인치
U
1
인치
X
1/4 X 1/8
인치
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSHera35 - Stanlies Steel Hera 35
Hub City
15.09.2021
Hera55 - HERA55
Hub City
15.09.2021
SSW154 Stainless Steel Worm Gear Drive - SSW150
Hub City
15.09.2021
Ratio Multipliers SSRM1 - SSRM1
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청