Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
SSHera 45 - Stainless Steel Hera
Bill of material
0250-57489
PN
Part Number
0250-57489
MN
Model Number
SSHERA45
AS
Assembly Style
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
SIZE
Size Ref.
DESCRIPTION
Description
SSHERA45AS 7.80 24 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Stainless Steel Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.749 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
3.263 Дюйм
A
4.900 Дюйм
B
1.380 Дюйм
D
2.500 Дюйм
F
2.00 Дюйм
E
7.140 Дюйм
AA
5.000 Дюйм
BB
2.500 Дюйм
CC
2.875 Дюйм
DD
1.438 Дюйм
EE
3/8 UNC Дюйм
GG
0.69 Дюйм
G
0.7495/0.7485 Дюйм
H
2.38 Дюйм
H2
N/A Дюйм
I
5.50 Дюйм
I2
N/A Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
3/16 SQ X 1-1/2 Дюйм
L
N/A Дюйм
M
N/A Дюйм
N
N/A Дюйм
O
N/A Дюйм
R
N/A Дюйм
WTL
Wt. Lbs.
43
S
6.75 Дюйм
T
3.380 Дюйм
U
1 Дюйм
X
1/4 X 1/8 Дюйм
KF
Key Furnished
1/4 Sq. Дюйм