Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera55 - HERA55
Bill of material
0250-55293
PN
Part Number
0250-55293
MN
Model Number
HERA55
AS
Assembly Style
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
SIZE
Size Ref.
DESCRIPTION
Description
HERA55AS 7.94 32 1.188
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.874 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
3.675 Дюйм
A
6.14 Дюйм
B
2.200 Дюйм
D
3.500 Дюйм
F
2.07 Дюйм
E
9.375 Дюйм
G
0.8745/0.8735 Дюйм
H
2.38 Дюйм
H2
N/A Дюйм
I
6.75 Дюйм
I2
N/A Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
3/16 SQ X 1-1/2 Дюйм
L
N/A Дюйм
M
N/A Дюйм
N
N/A Дюйм
O
N/A Дюйм
R
N/A Дюйм
S
7.50 Дюйм
T
3.75 Дюйм
AA
7.500 Дюйм
BB
3.750 Дюйм
CC
4.000 Дюйм
DD
2.000 Дюйм
EE
7/16 UNC Дюйм
FF
0.88 Дюйм
GG
0.88 Дюйм
WTL
Wt. Lbs.
74
U
1-3/16 Дюйм
X
1/4 X 1/8 Дюйм
KF
Key Furnished
1/4 Sq. Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Hub City
    Hera 75 - HERA
    Hub City
    Kit Torque Arm  Hera - Accessories
    Hub City
    Plug-In Shaft - Accessories
    Hub City
    211 PCX Hub City Models - 210 Series PCX
    Hub City
    131 PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    131L PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    181 PCX Hub City Models - 180 Series PCX
    Hub City
    132 PCX Hub City Models - 130 Series PCX
    Hub City
    Hera 45
    Hub City
    Motor Flange Kits - Accessories
    Huelsen
    Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN40, sim. to EN 1092-1
    Huelsen
    Hubbed Slip-on Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamless, PN10, sim. to DIN 2642
    NKK Switches
    CWT - Miniature Power Rockers
    NKK Switches
    GW Series - Ultra-Thin Fully Illuminated Paddles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей