카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0250-54289
Hub City
HERA-MOTOR COMBINATION
HERA 45-MOTOR COMBINATION
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/hera_gearmotors/hera45_motors/hera45_motors_asmtab.prj},{NB=0250-54289-},{MN=HERA45},{AS=AS},{RATIO=7.80},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=1.000},{SIZE=24},{MS=},{MHP=},{MRPM=},{PT=Right Angle},{PL=Hera},{OT=Hollow Bore},{CD=3.263},{A=4.873},{B=1.175},{D=2.500},{E=6.938},{AA=5.000},{BB=2.500},{CC=2.875},{DD=1.4375},{EE=3/8 UNC},{FF=0.69},{GG=0.69},{S=6.25},{T=3.125},{PPATH=parts/hera45_motors_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera 45 Motors - Hera Motor
Bill of material
0250-54289
PN
Part Number
0250-54289
MN
Model Number
HERA45
AS
Assembly Style
AS
ES
PS
AS
ES
PS
RATIO
Ratio
7.80
11.36
15.60
19.50
28.01
39.98
52.50
59.79
7.80
11.36
15.60
19.50
28.01
39.98
52.50
59.79
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
N/A
OD
Output Diameter
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
1.500
1.000
1.125
1.188
1.250
1.438
1.500
인치
SIZE
Size Ref.
24
26
30
32
24
26
30
32
MS
Motor Style
w/o Motor
w/o Motor
MHP
Motor Horse Power
N/A
N/A
HP
MRPM
Motor RPM
N/A
N/A
MFR
Motor Frame
N/A
MFL
Motor Flange
N/A
MCAT
Motor CAT.
N/A
ME
Motor Eff.
N/A
DESCRIPTION
Description
HERA45AS 7.80 24 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.749
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
3.263
인치
A
4.873
인치
B
1.175
인치
D
2.500
인치
F
2.00
인치
E
6.938
인치
AA
5.000
인치
BB
2.500
인치
CC
2.875
인치
DD
1.4375
인치
EE
3/8 UNC
인치
FF
0.69
인치
GG
0.69
인치
G
0.7495/0.7485
인치
H
2.38
인치
H2
N/A
인치
I
5.505
인치
I2
N/A
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
3/16 SQ X 1-1/2
인치
L
N/A
인치
M
N/A
인치
N
N/A
인치
O
N/A
인치
R
N/A
인치
S
6.25
인치
T
3.125
인치
U
1
인치
X
1/4 X 1/8
인치
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
인치
AG
N/A
인치
AC
N/A
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청