카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1003-08810
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Duraline
FC300R Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/duraline_mb/fc300r_series/fc350urw_asmtab.prj},{NB=1003-08810},{PN=1003-08810},{MN=FC350URW},{DESCRIPTION=FC350URW X 1-15/16},{IT=Setscrew Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=4-Hole Piloted},{PT=Flange Cartridge},{PL=Duraline Mounted Ball Bearing},{SS=1-15/16},{B=6.380},{C=2.717},{D=4.880},{E=5.394},{F=0.630},{G=4.500},{H=0.510},{J=0.551},{M=0.980},{S=2.189},{T=1/4-28TPR},{WTL=},{M1=1.31500},{Z=0.27600},{PNH=1300-36066},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/fc350urw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FC350URW - Duraline Mounted Bearings
Bill of material
1003-08810
PN
Part No.
1003-08810
1003-08810
MN
Model Number
FC350URW
DESCRIPTION
Description
FC350URW X 1-15/16
FC350URW X 1-15/16
IT
Insert Type
Setscrew Lock - Wide Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Cast Iron
HS
Housing Style
4-Hole Piloted
PT
Product Type
Flange Cartridge
PL
Product Line
Duraline Mounted Ball Bearing
SS
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
B
6.380
6.380
인치
C
2.717
2.717
인치
D
4.880
4.880
인치
E
5.394
5.394
인치
F
0.630
0.630
인치
G
4.500
4.500
인치
H
0.510
0.510
인치
J
0.551
0.551
인치
L
2.221
2.221
인치
M
0.980
0.980
인치
S
2.189
2.189
인치
T
T Zerk
1/4-28TPR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청