카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-08005
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Duraline
PB100R Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/duraline_mb/pb100r_series/pb120ur_asmtab.prj},{NB=1001-08005},{PN=1001-08005},{MN=PB120UR},{SS=1},{DESCRIPTION=PB120URX1},{IT=Eccentric Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=High Base},{PT=Pillow Block},{PL=Duraline Mounted Ball Bearing},{A=1.4375},{B=2.690},{C=1.47638},{D=2.500},{EMIN=3.720},{EMAX=4.160},{F=5.000},{G=1.120},{H=0.410},{J=0.410},{M=0.92524},{S=1.22047},{T=1/4-28TPR},{WTL=1.0},{PNH=1300-35249},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb120ur_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB120UR - Duraline Mounted Bearings
Bill of material
1001-08005
PN
Part No.
1001-08005
1001-08005
MN
Model Number
PB120UR
SS
Shaft Size
1
1
DESCRIPTION
Description
PB120URX1
PB120URX1
IT
Insert Type
Eccentric Lock - Narrow Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Ductile Iron
HS
Housing Style
High Base
PT
Product Type
Pillow Block
PL
Product Line
Duraline Mounted Ball Bearing
A
1.4375
1.4375
인치
B
2.690
2.690
인치
C
1.47638
1.47638
인치
D
2.500
2.500
인치
EMIN
E Min.
3.720
3.720
인치
EMAX
E Max.
4.160
4.160
인치
F
5.000
5.000
인치
G
1.120
1.120
인치
H
0.410
0.410
인치
J
0.410
0.410
인치
L
1.48524
1.48524
인치
M
0.92524
0.92524
인치
S
1.22047
1.22047
인치
T
T Zerk
1/4-28TPR
WTL
WT.
1.0
1.0
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청