카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-07661
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Duraline
PB200R Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/duraline_mb/pb200r_series/pb220drw_asmtab.prj},{NB=1001-07661},{PN=1001-07661},{MN=PB220DRW},{SS=1-7/16},{DESCRIPTION=PB220DRWX1-7/16},{IT=Eccentric Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=Low Base},{PT=Pillow Block},{PL=Duraline Mounted Ball Bearing},{A=1.811},{B=3.620},{C=2.16535},{D=3.860},{EMIN=4.840},{EMAX=5.160},{F=6.570},{G=1.880},{H=0.750},{J=0.590},{M=1.27362},{S=2.01575},{T=1/4-28TPR},{WTL=3.9},{PNH=1300-36210},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb220drw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB220DRW - Duraline Mounted Bearings
Bill of material
1001-07661
PN
Part No.
1001-07661
1001-07661
MN
Model Number
PB220DRW
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
DESCRIPTION
Description
PB220DRWX1-7/16
PB220DRWX1-7/16
IT
Insert Type
Eccentric Lock - Wide Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Ductile Iron
HS
Housing Style
Low Base
PT
Product Type
Pillow Block
PL
Product Line
Duraline Mounted Ball Bearing
A
1.811
1.811
인치
B
3.620
3.620
인치
C
2.16535
2.16535
인치
D
3.860
3.860
인치
EMIN
E Min.
4.840
4.840
인치
EMAX
E Max.
5.160
5.160
인치
F
6.570
6.570
인치
G
1.880
1.880
인치
H
0.750
0.750
인치
J
0.590
0.590
인치
L
2.21362
2.21362
인치
M
1.27362
1.27362
인치
S
2.01575
2.01575
인치
T
T Zerk
1/4-28TPR
WTL
WT.
3.9
3.9
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청