카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-07086
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Duraline
PB200R Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/duraline_mb/pb200r_series/pb251ur_asmtab.prj},{NB=1001-07086},{PN=1001-07086},{MN=PB251UR},{SS=1-7/16},{DESCRIPTION=PB251URX1-7/16},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=High Base},{PT=Pillow Block},{PL=Duraline Mounted Ball Bearing},{A=1.875},{B=3.66},{C=1.88976},{D=3.74},{EMIN=4.75},{EMAX=5.25},{F=6.57},{G=1.88},{H=0.72},{J=0.67},{L=1.86520},{M=0.92520},{S=1.25984},{T=1/4-28TPR},{WTL=4.0},{PNH=1300-36189},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb251ur_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB251UR - Duraline Mounted Bearings
Bill of material
1001-07086
PN
Part No.
1001-07086
1001-07086
MN
Model Number
PB251UR
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
DESCRIPTION
Description
PB251URX1-7/16
PB251URX1-7/16
IT
Input Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
BL
Bearing Lubrication
Relube
HM
Housing Material
Cast Iron
HS
Housing Style
High Base
PT
Product Type
Pillow Block
PL
Product Line
Duraline Mounted Ball Bearing
A
1.875
1.875
인치
B
3.66
3.66
인치
C
1.88976
1.88976
인치
D
3.74
3.74
인치
EMIN
E Min.
4.75
4.75
인치
EMAX
E Max.
5.25
5.25
인치
F
6.57
6.57
인치
G
1.88
1.88
인치
H
0.72
0.72
인치
J
0.67
0.67
인치
L
1.86520
1.86520
인치
M
0.92520
0.92520
인치
S
1.25984
1.25984
인치
T
T Zerk
1/4-28TPR
WTL
WT.
4.0
4.0
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청