카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-03136
Hub City
Obsolete Products
Ratio Multipliers
ARM
ARM1
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/ratio_multipliers/arm/arm1/arm1_asmtab.prj},{NB=0270-03136},{MN=ARM1Q},{RATIO=2.056},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=56C},{OD=0.625},{PT=Parallel},{PL=Helical Ratio Multiplier},{IT=Motor Frame},{ID=0.625},{OT=Shaft},{AJ=5.88},{AK=4.50},{BD=6.64},{BF=0.41},{BF1=3/8-16 UNC},{O=2.06},{T=0.625},{IB=0.625},{IK=3/16 x 3/32},{OK=3/16 x 3/32},{WGT=9.5},{PPATH=parts/arm1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Ratio Multipliers ARM1 - ARM1
Bill of material
0270-03136
PN
Part No.
0270-03136
MN
Model Number
ARM1Q
RATIO
Ratio
2.056
2.929
4.000
5.111
7.462
2.056
2.929
4.000
5.111
7.462
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
0.625
인치
DESCRIPTION
Description
ARM1Q-2.056-56C-56C
PT
Product Type
Parallel
PL
Product Line
Helical Ratio Multiplier
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.88
인치
AK
4.50
인치
BD
6.64
인치
BF
0.41
인치
BF1
3/8-16 UNC
인치
O
2.06
인치
T
0.625
인치
IB
Input Bore
0.625
인치
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
인치
OK
Output Keyway
3/16 x 3/32
인치
WGT
Weight
9.5
Lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청