Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Ratio Multipliers ARM1 - ARM1
Bill of material
0270-03136
PN
Part No.
0270-03136
MN
Model Number
ARM1Q
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
0.625 英寸
DESCRIPTION
Description
ARM1Q-2.056-56C-56C
PT
Product Type
Parallel
PL
Product Line
Helical Ratio Multiplier
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.88 英寸
AK
4.50 英寸
BD
6.64 英寸
BF
0.41 英寸
BF1
3/8-16 UNC 英寸
O
2.06 英寸
T
0.625 英寸
IB
Input Bore
0.625 英寸
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 英寸
OK
Output Keyway
3/16 x 3/32 英寸
WGT
Weight
9.5 Lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型