Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Ratio Multipliers RM1 - RM1
Bill of material
0270-03001
PN
Part No.
0270-03001
MN
Model Number
RM1Q
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.625 Дюйм
DESCRIPTION
Description
RM1Q-2.056-48CZ-56C
PT
Product Type
Parallel
PL
Product Line
Helical Ratio Multiplier
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
AJ
3.750 Дюйм
AK
3.002 Дюйм
BD
4.35 Дюйм
BF
0.281 Дюйм
BF1
N/A Дюйм
O
2.05 Дюйм
T
0.625 Дюйм
IB
Input Bore
0.500 Дюйм
IK
Input Keyway
1/8 x 1/16 Дюйм
OK
Output Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
WGT
Weight
19 Lbs.