Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Ratio Multipliers SSRM1 - SSRM1
Bill of material
0270-02402
PN
Part No.
0270-02402
MN
Model Number
SSRM1Q
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
英寸
DESCRIPTION
Description
SSRM1Q-2.056-56C-56C
PT
Product Type
Parallel
PL
Product Line
Helical Ratio Multiplier
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
T
0.625 英寸
IB
Input Bore
0.625 英寸
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 英寸
OK
Output Keyway
3/16 x 3/32 英寸
WTL
Weight
20 Lbs.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型