카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10001-75/1-WR-DO DL-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10001_asmtab.prj},{NB=GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR},{MN=GW10001},{PRIM=Custom},{SEC=GW1001},{RATIO=75/1},{STYLE=DO},{AS=DL-LR},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.750},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Shaft},{CD=10.0000},{CD1=5.251},{A=14.373},{A1=7.269},{B=5.115},{B1=3.629},{D=10.355},{D1=5.12},{E=17.0295},{F=3.495},{G=1.249},{H=3.671},{I=10.88},{J=1/4 X 1/8},{K=3.00},{T=14.75},{T1=4.281},{U=3.7495},{V=6.8525},{W=N/A},{X=7/8 X 7/16},{Y=5.00},{AA=17.750},{BB=8.875},{CC=6.876},{DD=3.4380},{EE=1-1/4 UNC},{FF=2.04},{GG=2.04},{HH=N/A},{JJ=N/A},{KK=N/A},{LL=N/A},{MM=N/A},{NN=N/A},{WTL=1136},{PPATH=parts/gw10001_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10001 - Series GW10000
Bill of material
GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR
PN
Part No.
GW10001-75/1-WR-DO_DL-LR
MN
Model Number
GW10001
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1001
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
AS
Assembly Style
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
3.750
인치
DESCRIPTION
Description
GW10001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250
인치
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
10.0000
인치
CD1
C.D.1
5.251
인치
A
14.373
인치
A1
7.269
인치
B
5.115
인치
B1
3.629
인치
D
10.355
인치
D1
5.12
인치
E
17.0295
인치
F
3.495
인치
G
1.249
인치
H
3.671
인치
I
10.88
인치
J
1/4 X 1/8
인치
K
3.00
인치
T
14.75
인치
T1
4.281
인치
U
3.7495
인치
V
6.8525
인치
W
N/A
인치
X
7/8 X 7/16
인치
Y
5.00
인치
AA
17.750
인치
BB
8.875
인치
CC
6.876
인치
DD
3.4380
인치
EE
1-1/4 UNC
인치
FF
2.04
인치
GG
2.04
인치
HH
N/A
인치
JJ
N/A
인치
KK
N/A
인치
LL
N/A
인치
MM
N/A
인치
NN
N/A
인치
WTL
Wt. Lbs.
1136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청