目錄: Hub City
Created: 18.12.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10007-75/1-WR LA-R
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD模型選擇
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10007_asmtab.prj},{NB=GW10007-75/1-WR_LA-R},{MN=GW10007},{PRIM=Custom},{SEC=GW1007},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.938},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Shaft},{CD=10.000},{CD1=5.251},{A=14.373},{A1=7.269},{B=5.1150},{B1=3.629},{D=10.355},{D1=5.12},{E=17.0295},{F=3.495},{G=1.249},{H=3.671},{I=10.88},{J=1/4 X 1/8},{K=3.000},{T1=4.281},{WTL=1406},{S=16.0600},{U=3.938},{V=9.43},{X=1 x 1/2},{Y=7.75},{Z=12.4975},{A2=2.25},{B2=32.00},{C2=28.000},{D2=14.000},{E2=1-5/16},{P2=17.00},{R2=5/8 NC x 1.50 DP},{X2=2.38},{Y2=1.19},{PPATH=parts/gw10007_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10007 - Series GW10000
Bill of material
GW10007-75/1-WR_LA-R
PN
Part No.
GW10007-75/1-WR_LA-R
MN
Model Number
GW10007
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW1007
RATIO
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
3.938
英寸
DESCRIPTION
Description
GW10007 75/1 WR
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.250
英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
10.000
英寸
CD1
C.D.1
5.251
英寸
A
14.373
英寸
A1
7.269
英寸
B
5.1150
英寸
B1
3.629
英寸
D
10.355
英寸
D1
5.12
英寸
E
17.0295
英寸
F
3.495
英寸
G
1.249
英寸
H
3.671
英寸
I
10.88
英寸
J
1/4 X 1/8
英寸
K
3.000
英寸
T1
4.281
英寸
WTL
Wt
1406
Lbs
S
16.0600
英寸
U
3.938
英寸
V
v
9.43
英寸
X
1 x 1/2
英寸
Y
7.75
英寸
Z
12.4975
英寸
A2
2.25
英寸
B2
32.00
英寸
C2
28.000
英寸
D2
14.000
英寸
E2
1-5/16
英寸
P2
17.00
英寸
R2
5/8 NC x 1.50 DP
英寸
X2
2.38
英寸
Y2
1.19
英寸
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書