Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6004 - Series GW6000
Bill of material
GW6004-75/1-WR-56C_LA-LR
PN
Part No.
GW6004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
MN
Model Number
GW6004
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW601
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
2.500 Pulgada
DESCRIPTION
Description
GW6004 75/1 WR 56C Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
6.001 Pulgada
A
10.1893 Pulgada
B
3.9965 Pulgada
D
6.50 Pulgada
E
13.2773 Pulgada
T
10.00 Pulgada
U
2.500 Pulgada
V
5.18125 Pulgada
W
N/A Pulgada
X
X Keyway
5/8 x 5/16
Y
4.00 Pulgada
AA
12.750 Pulgada
BB
6.375 Pulgada
CC
6.375 Pulgada
DD
3.1875 Pulgada
EE
5/8 UNC Pulgada
FF
1.00 Pulgada
GG
1.00 Pulgada
WTL
Wtl
406 Lbs
G
56C
H
2.330 Pulgada
I
6.135 Pulgada
J
3/16 X 3/32 Pulgada
K
5.875 Pulgada
L
4.501/4.503 Pulgada
M
0.625 Pulgada
N
6.500 Pulgada
O
13/32 Pulgada
P
N/A
R
0.19 Pulgada
CD1
C.D.1
3.251 Pulgada
A1
4.995 Pulgada
B1
2.624 Pulgada
D1
3.50 Pulgada
T1
3.40 Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD