Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8008 - Series GW8000
Bill of material
GW8008-75/1-WR-56C_LA-R
PN
Part No.
GW8008-75/1-WR-56C_LA-R
MN
Model Number
GW8008
PRIM
Primary
Custom
SEC
Secondary
GW807
RATIO
Ratio
STYLE
Style
Single Output
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
3.438 Дюйм
DESCRIPTION
Description
GW8008 75/1 WR 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
8.000 Дюйм
A
11.913 Дюйм
B
4.105 Дюйм
D
8.855 Дюйм
E
13.91600 Дюйм
S
15.6855 Дюйм
U
3.437 Дюйм
V
9.25 Дюйм
X
7/8 X 7/16 Дюйм
Y
8 Дюйм
Z
9.9975 Дюйм
A2
2.00 Дюйм
B2
28.000 Дюйм
C2
24 Дюйм
D2
12 Дюйм
E2
1-5/16 Дюйм
P2
17.00 Дюйм
R2
5/8 NC X 1.50 DP
X2
2.12 Дюйм
Y2
1.06 Дюйм
WTL
Wt
930 Lbs
G
56C
H
2.330 Дюйм
I
6.450 Дюйм
J
3/16 X 3/32
K
5.875 Дюйм
L
4.501/4.503 Дюйм
M
0.625 Дюйм
N
6.500 Дюйм
O
13/32 Дюйм
P
N/A
R
0.190 Дюйм
CD1
C.D.1
4.251 Дюйм
A1
5.87 Дюйм
B1
2.686 Дюйм
D1
4.43 Дюйм
T1
4.25 Дюйм