카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-84031
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 180
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series180/186_asmtab.prj},{NB=0220-84031},{MN=186},{RATIO=5/1},{STYLE=R},{GT=WR},{FS=56C},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=1.751},{A=2.65},{B=1.374},{C=3.44},{D=1.875},{E=5},{H=2.27},{I=4.0},{J=3/16 x 3/32},{K=5.875},{L=4.502},{M=0.625},{N=5.5},{O=0.41},{P=Slots},{R=0.19},{D4=3.125},{S=0.9075},{T=2.405},{Z=3.3125},{PP=4.25},{RR=0.22},{SS=0.25},{TT=4.88},{WW=6.50},{XX=0.34375},{YY=5.875},{ZT=5.7175},{WTL=19},{X=1/4 x 1/8},{KF=1/4 Sq.},{Y=10-24 NC x 1/4 LG},{PNH=0223-07191},{PPATH=parts/186_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
186 Hub City Models - 180 Series
Bill of material
0220-84031
PN
Part No.
0220-84031
MN
Model Number
186
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
STYLE
Style
R Style
L Style
R Style
L Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
15/16
1
15/16
1
인치
DESCRIPTION
Description
186 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.751
인치
A
2.65
인치
B
1.374
인치
D
1.875
인치
E
5
인치
H
2.27
인치
I
4.0
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875
인치
L
L Pilot Dia
4.502
인치
M
0.625
인치
N
5.5
인치
O
0.41
인치
P
Push
Slots
R
0.19
인치
D4
3.125
인치
S
0.9075
인치
T
2.405
인치
Z
3.3125
인치
PP
4.25
인치
RR
0.22
인치
SS
0.25
인치
TT
4.88
인치
WW
6.50
인치
XX
0.34375
인치
YY
5.875
인치
ZT
5.7175
인치
WTL
Wt.
19
Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
10-24 NC x 1/4 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청