7410064020115
Huelsen
Saddles
Saddles Copper
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/11_sattelstutzen/2_kupfer/sattelstutzen_741.prj},{NB=7410064020115},{ARTNR=7410064020115},{DN=65},{D1=64},{D2=64},{S2=2.0},{L=115},{H=45},{R=20},{GEW=0.256},{PG=Sattelstutzen},{PUG=Sattelstutzen zum Schweissen},{AUS=nahtlos},{NORM=i.A. DIN 86087},{WERK1=Kupfer},{WERK2=EN 1057/12449},{WERK3=Cu-DHP},{R1=26.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Saddle, Copper acc. to EN 1057/12449,Cu-DHP, seamless, sim. to DIN 86087
Bill of material
7410064020115
ARTNR
Part number
7410064020115
7410064020115
DN
NB
65
65
mm
D1
Outside Ø Pipe
64
64
mm
D2
Outside Ø
64
64
mm
S2
Wall Thickness
2.0
2.0
mm
L
Length
115
115
mm
H
Height
45
45
mm
R
Radius R ~
20
20
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.256
0.256
BEZ
Article Indication
Saddle, Copper acc. to EN 1057/12449,Cu-DHP, seamless, sim. to DIN 86087
PG
Product Group
Saddles
PUG
Product Sub-group
Saddles to welding
AUS
Version
seamless
NORM
Standard
sim. to DIN 86087
WERK
Primary Material
Copper, EN 1057/12449, Cu-DHP
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청