0012190602090
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_001.prj},{NB=0012190602090},{ARTNR=0012190602090},{DN=8},{SCH=20},{D1=219.1},{S1=6.35},{R1=203.0},{R2=-/+},{R3=2.0},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 2},{BA1=2},{GEW=4.040},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=ASTM B361},{AUS=nahtlos, gepresst},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 5083-0},{SV=ANSI B16.28},{PN=25},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart},{D2=220.4},{S2=7.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, pressed, acc. to ASTM B361 - Short Radius
Bill of material
0012190602090
ARTNR
Part number
0012190602090
0012190602090
DN
NB [Inch]
8
8
SCH
Schedule
20
20
D1
Outside Ø
219.1
219.1
mm
S1
Wall Thickness
6.35
6.35
mm
R
Radius R ~
203 -/+ 2.0
203 -/+ 2.0
mm
G
Degree
90°
90°
BA
Design
Short Radius
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
4.040
4.040
BEZ
Article Indication
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, pressed, acc. to ASTM B361, Short Radius, 90°
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, pressed, acc. to ASTM B361, Short Radius, 90°
PG
Product Group
Elbows
PUG
Product Sub-group
Elbows to welding
NORM
Standard
ASTM B361
AUS
Version
seamless, pressed
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 754/755, EN AW 5083-0
SV
Welding Bevels
ANSI B16.28
PN
25
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청