0290570310090
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_029.prj},{NB=0290570310090},{ARTNR=0290570310090},{DN=50},{D1=57},{S1=3.00},{R1=255.0},{R2=-/+},{R3=5.0},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 10},{BA1=10},{GEW=0.628},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=i.A. DIN 2605},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 5754-0/H112},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamless, sim. to DIN 2605 - R~5 x NB
Bill of material
0290570310090
ARTNR
Part number
0290570310090
0290570310090
DN
NB
50
50
mm
D1
Outside Ø
57
57
mm
S1
Wall Thickness
3.00
3.00
mm
R
Radius R ~
255 -/+ 5.0
255 -/+ 5.0
mm
G
Degree
90°
90°
BA
Design
R~5 x NB
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.628
0.628
BEZ
Article Indication
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamless, sim. to DIN 2605, R~5 x NB, 90°
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5754-0/H112, seamless, sim. to DIN 2605, R~5 x NB, 90°
PG
Product Group
Elbows
PUG
Product Sub-group
Elbows to welding
NORM
Standard
sim. to DIN 2605
AUS
Version
seamless
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 754/755, EN AW 5754-0/H112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청