1210890306003
Huelsen
Reducers
Reducers Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/2_reduzierungen/1_aluminium/reduzierung_121.prj},{NB=1210890306003},{ARTNR=1210890306003},{DN1=80},{DN2=50},{D1=89},{S1=3},{D2=60},{S2=3},{L=90},{GEW=0.213},{PG=Reduzierungen},{PUG=Reduzierung, konzentrischen},{NORM=DIN 2616-2},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 1050A-0},{SV=keine}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755,EN AW 1050A-0, seamless, acc. to DIN 2616-2
Bill of material
1210890306003
ARTNR
Part number
1210890306003
1210890306003
DN
NB
80 x 50
80 x 50
mm
D1
Outside Ø
89
89
mm
S1
Wall Thickness
3
3
mm
D2
Outside Ø
60
60
mm
S2
Wall Thickness
3
3
mm
L
Length
90
90
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.213
0.213
BEZ
Article Indication
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755,EN AW 1050A-0, seamless, acc. to DIN 2616-2
PG
Product Group
Reducers
PUG
Product Sub-group
Reducers, concentric
NORM
Standard
DIN 2616-2
AUS
Version
seamless
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 754/755, EN AW 1050A-0
SV
Welding Bevels
no
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청