Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Corner Fitting, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 7020-T6, top, acc. to ISO 1161
Bill of material
6611180162121
ARTNR
Part number
L
Length
180 mm
B
Width
162 mm
H
Height
121 mm
GEW
Theroretical Weight [kg/plate]
4.00
BEZ
Article Indication
PG
Product Group
Fittings
PUG
Product Sub-group
Corner Fittings
NORM
Standard
ISO 1161
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 755, EN AW 7020-T6
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)