4061400318804
Huelsen
Collars
Collars Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/5_boerdel/1_aluminium/boerdel_406.prj},{NB=4061400318804},{ARTNR=4061400318804},{DN=125},{RA=139.7},{D1=147.5},{S1=3.5},{D2=140.5},{D4=188},{S2=4},{H=26},{GEW=0.670},{PG=Bordel},{PUG=Uberschiebbordel},{NORM=i.A. DIN 2642},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754-0/H112},{PN=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Hubbed Slip-on Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamless, PN10, sim. to DIN 2642
Bill of material
4061400318804
ARTNR
Part number
4061400318804
4061400318804
DN
NB
125
125
mm
RA
Tube Ø Outside
139.7
139.7
mm
D1
Outside Ø
147.5
147.5
mm
S1
Wall Thickness
3.5
3.5
mm
D2
Inside Ø
140.5
140.5
mm
D4
Outside Ø
188
188
mm
S2
Wall Thickness
4
4
mm
H
Height
26
26
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.670
0.670
BEZ
Article Indication
Hubbed Slip-on Collar, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, seamless, PN10, sim. to DIN 2642
PG
Product Group
Collars
PUG
Product Sub-group
Hubbed Slip-on Collars
NORM
Standard
sim. to DIN 2642
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 5754-0/H112
PN
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청