카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 157.3516.10
Hugro
Ex Protection
Cable gland brass Ex e with metric and NPT connection thread
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/ex-schutz/wazu_emv_ex/hsk_m_emv_ex_npt_asmtab.prj},{NB=HUGRO 157.3516.10},{ARTNR=157.3516.10},{AG=3/4'' NPT},{NDM=26.670},{FR=grau},{D1=10-16},{D1X=16.0},{GL=13},{H=25},{HX=27.840},{SW=30},{SWX=30},{SWX2=30},{DT=-20°C - 95°C},{VERS=34},{VERS1=6},{PSW=0.000},{P1=13.880},{P2=14.900},{P3=14.000},{P4=12.000},{DR=24.000},{S=2.000},{PPATH=npt/hsk_m_emv_ex_npt_asmtpl.prj},{KW=MS_VERN},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich},{VPE=25},{ZTN=85369010},{GPS=0.08261}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
WAZU-EMV / EX NPT - Kabelverschraubung Messing Ex e mit NPT Anschlussgewinde
Bill of material
HUGRO 157.3516.10
ARTNR
Article number
157.3516.10
157.3516.10
AG
Thread
3/4'' NPT
3/4'' NPT
D1
10-16
10-16
mm
GL
13
13
mm
H
25
25
mm
SW
30
30
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 95°C
KW
Cable gland material
MS_VERN
KT1
Cable gland temperature range of
-20
KT2
Cable gland temperature range of
95
KS
Cable gland Degree of protection / tightness
IP 68 - 10 bar / IP69K in the specified clamping range
VPE
Stückzahl
25
25
ZTN
Customs tariff number
85369010
GPS
Weight per piece
0.08261
0.08261
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Single-Ended Cordsets
Balluff
03.06.2024
SN6 - SCHNEEBERGER
SCHNEEBERGER
06.12.2022
Progress-S2 - Cable gland high-grade steel 1,4305 with PG and metric connec...
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht/ MF (PG) - Cable gland brass with several executions with PG conn...
Hugro
23.12.2021
WAZU-M / EX NPT - Kabelverschraubung Messing Ex e mit NPT Anschlussgewinde
Hugro
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청