Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
WAZU-M / EX NPT - Kabelverschraubung Messing Ex e mit NPT Anschlussgewinde
Bill of material
HUGRO 154.3518.10
ARTNR
Article number
AG
Thread
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 95°C
KW
Cable gland material
MS_VERN
KT1
Cable gland temperature range of
-20
KT2
Cable gland temperature range of
95
KS
Cable gland Degree of protection / tightness
IP 68 - 10 bar / IP69K in the specified clamping range
VPE
Stückzahl
ZTN
Customs tariff number
74199990
GPS
Weight per piece
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)