HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633.1200.70
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-INOX-PVDF-Ex-d
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_inox_pvdf_ex_d/npt/hsk_inox_pvdf_ex_d_npt_asmtab.prj},{NB=HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633.1200.70},{AG=1/2'' NPT},{NDM=21.336},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=20.0},{H=25.0},{HX=25.000},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 130°C},{BN1=1.632.1200.70},{BN2=1.633.1200.70},{VERS=12},{VERS1=3},{PSW=0.000},{P1=11.640},{P2=10.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=24.000},{S=2.000},{PPATH=hsk_inox_pvdf_ex_d_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
HSK-INOX-PVDF-Ex-d NPT - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Bill of material
HSK-INOX-PVDF-Ex-d 1.633.1200.70
AG
Thread
1/2'' NPT
1/2'' NPT
D1
10-14
10-14
mm
GL
20.0
20.0
mm
H
25.0
25.0
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-20°C - 130°C
BN
Order No.
1.633.1200.70
1.633.1200.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청