카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISDB-MX-WA-400-48-800-T2-S-A1E-AQ
IAI
1 axis Robot
ISDB/ISPDB Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isdb_ispdb_series/isdb_ispdb_series_mx_400_asmtab.prj},{NB=ISDB-MX-WA-400-48-800-T2-S-A1E-AQ-01100},{SERIES=ISDB},{PR=Standard},{TYPE=MX},{SMO=with motor},{SMOMO=Straight},{XTYPE=11},{ENTYPE=Battery Less Abso},{SMOF=},{LBS=48},{LBSX=48},{SO=Standard},{S=800},{CONT=T2},{SX=[800:1600/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{SMR=},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1E},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{OPTSHC=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{VERS=10},{SY=[100:1300/50]},{SLL=194.000},{SLD=6.000},{MOTX=400},{SSEN=171},{PPATH=isdb_ispdb_series_asmtpl.prj},{RD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISDB - MX - 400W
Bill of material
ISDB-MX-WA-400-48-800-T2-S-A1E-AQ
CNSORDERNO
Order number
ISDB-MX-WA-400-48-800-T2-S-A1E-AQ
SERIES
Series
ISDB
PR
Precision
Standard
TYPE
Type
MX
MOT
Motor Output
400
W
ENTYPE
Encoder Type
Battery Less Abso
LBS
Lead
48
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
T2
T4
T2
T4
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
No cable
LTC
Cable Length
3
5
3
5
mm
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTIONCD
Option : cable direction
A1E : left/back
A1S : left/side
A3E : right/back
A3S : right/side
A1E : left/back
A1S : left/side
A3E : right/back
A3S : right/side
OPTAQ
Option : AQ Seal
Yes
OPTAXIS
Option : Axis type
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
OPTLS
Option : Limit Switch
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
OPTCS
Option : Creep sensor
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTGB
Option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
OPTSHC
Option: Straightness Hi-precision
No
Yes
No
Yes
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청