카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISDB-S-WA-100-36-100-T2-S-A1E-AQ
IAI
1 axis Robot
ISDB/ISPDB Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isdb_ispdb_series/isdb_ispdb_series_s_100_asmtab.prj},{NB=ISDB-S-WA-100-36-100-T2-S-A1E-AQ-10011},{SERIES=ISDB},{PR=Standard},{TYPE=S},{SMO=with motor},{SMOMO=Straight},{XTYPE=9},{ENTYPE=Battery Less Abso},{SMOF=},{LBS=36},{LBSX=36},{SO=1},{S=100},{CONT=T2},{SX=[850:1100/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{SMR=},{SMOSR=},{OPTBRAKE=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1E},{OPTAQ=Yes},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{OPTSHC=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{VERS=9},{SY=[100:800/50]},{SLL=154.000},{SLD=46.000},{MOTX=100},{SSEN=182},{PPATH=isdb_ispdb_series_asmtpl.prj},{RD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISDB - S - 100W
Bill of material
ISDB-S-WA-100-36-100-T2-S-A1E-AQ
CNSORDERNO
Order number
ISDB-S-WA-100-36-100-T2-S-A1E-AQ
SERIES
Series
ISDB
PR
Precision
Standard
TYPE
Type
S
MOT
Motor Output
100
W
ENTYPE
Encoder Type
Battery Less Abso
LBS
Lead
36
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
T2
T4
T2
T4
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
No cable
LTC
Cable Length
3
5
3
5
mm
SMOSR
Option: Slider Roller type
No
Yes
No
Yes
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTIONCD
Option : cable direction
A1E : left/back
A1S : left/side
A3E : right/back
A3S : right/side
A1E : left/back
A1S : left/side
A3E : right/back
A3S : right/side
OPTAQ
Option : AQ Seal
Yes
OPTAXIS
Option : Axis type
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
OPTLS
Option : Limit Switch
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
OPTCS
Option : Creep sensor
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTGB
Option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
OPTSHC
Option: Straightness Hi-precision
No
Yes
No
Yes
NOS
Number of slider
Standard
Standard
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
POS2
Position of slider 2
0
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청