카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ERC3D-SA7C-I-56P-24-50-NP-P-CN
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Built-in Controller Type
ERC3 series
Slider Type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/built_in_controller_type/erc3_series/slider_type/erc3d_sa7c_asmtab.prj},{NB=ERC3D-SA7C-I-56P-24-50-NP-P-CN-0P1},{SERIES=ERC3D},{TYPE=SA7C},{ENTYPE=Incremental},{MOTOR=56P},{LBS=24},{LBSX=24,16,8,4},{S=50},{IOTYPE=NP},{CTYPE=1},{LTC=P},{COTYPE=CN},{OPTBRAKE=},{OPTREV=},{OPTABS=-},{POS=0},{XTYPE=4},{PPATH=erc3cr_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ERC3D-SA7C
Bill of material
ERC3D-SA7C-I-56P-24-50-NP-P-CN
CNSORDERNO
Order number
ERC3D-SA7C-I-56P-24-50-NP-P-CN
TYPE
Type
SA7C
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
MOTOR
Motor
56P
LBS
Lead of Ball Screw
24.000
16.000
8.000
4.000
24.000
16.000
8.000
4.000
mm
S
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
IOTYPE
I/O Type
NP : Parallel Communication NPN Type
PN : Parallel Communication PNP Type
SE : Serial Communication Type
PLN : Pulse Train Control NPN Type
PLP : Pulse Train Control PNP Type
NP : Parallel Communication NPN Type
PN : Parallel Communication PNP Type
SE : Serial Communication Type
PLN : Pulse Train Control NPN Type
PLP : Pulse Train Control PNP Type
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
LTC
Cable Length
1
3
5
1
3
5
COTYPE
Controller type
CN : CON mode
MC : MEC mode
CN : CON mode
MC : MEC mode
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option: Reverse home
No
Yes
No
Yes
OPTABS
Simple Absolute type
-
-
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청