카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA2CR-GS3NB-I-10-4-30-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Clean Room Robot
RCA2CR
with Single Guide - Free mounting
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/clean_room_robot/rca2cr/with_single_guide_free_mounting/rca2cr_gs3nb_asmtab.prj},{NB=RCA2CR-GS3NB-I-10-4-30-A1-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCA2CR-GS3NB},{ET=Incremental},{MT=10},{LEAD=4},{STROKE=30},{CON=A1},{CT=2},{CL=P},{OPTCD=},{OPTLA=},{OPTF=},{POR=0},{X=3},{BR=BR},{PRA=1},{PPATH=partsnb/rca2_gs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA2CR-GS3NB
Bill of material
RCA2CR-GS3NB-I-10-4-30-A1-P
CNSORDERNO
Order number
RCA2CR-GS3NB-I-10-4-30-A1-P
ET
Encoder type
Incremental
MT
Motor Type
10
W
LEAD
Lead
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Ball screw 1mm
Ball screw 4mm
Ball screw 2mm
Ball screw 1mm
mm
STROKE
Stroke
30
50
30
50
mm
CON
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
CT
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
No cable
CL
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPTCD
Option ; Cable Direction
Standard
K1 : Left
K3 : Right
Standard
K1 : Left
K3 : Right
OPTLA
Option: Power saving
No
LA : Economy type
No
LA : Economy type
OPTF
Option: Fitting
No
VL : Suction fitting L-specification
No
VL : Suction fitting L-specification
POR
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청