Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2-RP5N
Bill of material
RCS2-RP5N-I-60-10-50-T2-P
CNSORDERNO
Order number
RCS2-RP5N-I-60-10-50-T2-P
ET
Encoder Type
MT
Motor Type
60 W
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
SPEED
Speed <Vertical>
280 <230> mm/s
LCH
Load Capacity: Horizontal
5 kg
LCV
Load Capacity: Vertical
1.5 kg
CON
Applicable controller
CT
Cable Type
CL
Cable Length
m
BR
Option: Brake
OCD
Option: Cable direction
POR
Position of Rod
mm
输入参数值: POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型