카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS3-RA7R-I-100-2-120-T2-P-CJO-LCT-ML
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS3 series
RCS3 series (ServoPress)
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs3_series/rcs3_series_servopress/rcs3_ra7r_asmtab.prj},{NB=RCS3-RA7R-I-100-2-120-T2-P-CJO-LCT-ML(0)},{TYPE=RCS3-RA7R},{ENTYPE=I},{YTYPE=100W},{LBS=2},{S=120},{CNTRL=T2},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=},{OPTCDIR=-CJO},{OPTFLA=},{OPTFT=},{OPTLOA=Standard},{OPTMORE=-ML},{POR=0},{PPATH=rcs3_ra7r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS3-RA7R
Bill of material
RCS3-RA7R-I-100-2-120-T2-P-CJO-LCT-ML
CNSORDERNO
Order number
RCS3-RA7R-I-100-2-120-T2-P-CJO-LCT-ML
TYPE
Type
RCS3-RA7R
ENTYPE
Encorder type
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
Incremental
Absolute
Battery-less Absolute
YTYPE
Motor Output
100W
W
LBS
Lead of Ball Screw
2
S
Stroke
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
370.000
420.000
470.000
520.000
120.000
170.000
220.000
270.000
320.000
370.000
420.000
470.000
520.000
mm
CNTRL
Applicable controller
T2
CTYPE
Cable type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
LTC
Cable length
1
3
5
1
3
5
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTCDIR
Option : Cable direction
Outer
Up
Down
Outer
Up
Down
OPTFLA
Option : Flange
No
Yes
No
Yes
OPTFT
Option : Foot
No
Yes
No
Yes
OPTLOA
Option : Loadcell
Standard
OPTMORE
Option : Motor reverse
Standard (Left)
Right
Standard (Left)
Right
POR
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청