카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS4-RA6C-WA-100-3-50-T2-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS4 series
Straight type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs4_series/straight_type/rcs4_ra6c_asmtab.prj},{NB=RCS4-RA6C-WA-100-3-50-T2-P(00)},{TYPE=RCS4-RA6C},{ET=WA},{MO=100W},{MOX=100},{LBS=3},{LBSX=3,6,12,20},{S=50},{STROKEX=[50:300/50]},{CO=T2},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTB=},{OPTREV=},{OPCDC=},{OPTFL=},{OPTFT=},{OPTAD=},{OPTNTB=},{POS=0},{TDISTANCE=0.0},{X=2},{PPATH=ra_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS4-RA6C
Bill of material
RCS4-RA6C-WA-100-3-50-T2-P
CNSORDERNO
Order number
RCS4-RA6C-WA-100-3-50-T2-P
TYPE
Type
RCS4-RA6C
ET
Encoder Type
WA
MO
Motor Type
100W
LBS
Lead of ball screw
3.000
6.000
12.000
20.000
3.000
6.000
12.000
20.000
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CO
Controler
T2
T4
T2
T4
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
LTC
Cable lenght
1
3
5
1
3
5
mm
OPTB
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPCDC
Option : Cable direction
Standard
CJT : Top
CJR : Right
CJL : Left
CJB : Bottom
Standard
CJT : Top
CJR : Right
CJL : Left
CJB : Bottom
OPTFL
Option : Flange
No
Yes
No
Yes
OPTFT
Option : Foot
No
Yes
No
Yes
OPTAD
Option : Adapter
No
Yes
No
Yes
OPTNTB
Option : T Slot nut bar
No
Yes
No
Yes
POS
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
TDISTANCE
T nut bar distance
0.0
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청