카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS2W-GD5N-I-60-10-50-T2-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCS2W
with Double Guide - Free mounting
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcs2w/with_double_guide_free_mounting/rcs2w_gd5n_asmtab.prj},{NB=RCS2W-GD5N-I-60-10-50-T2-P(20)},{IDNR=},{TYPE=RCS2W-GD5N},{ET=Incremental},{MT=60},{LEAD=10},{STROKE=50},{CON=T2},{CT=2},{CL=P},{BR=BR},{OPTCE=},{OCD=},{OPTF=},{OPTWP=},{POR=0},{X=2},{PPATH=assemblies/rca2w_gd5n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS2W - GD5N
Bill of material
RCS2W-GD5N-I-60-10-50-T2-P
CNSORDERNO
Order number
RCS2W-GD5N-I-60-10-50-T2-P
ET
Encoder Type
Incremental
MT
Motor Type
60
W
LEAD
Lead
10
5
2.5
10
5
2.5
mm
STROKE
Stroke
50
75
50
75
mm
CON
Controller
T2
CT
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot Cable
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Length specification
Robot Cable
No cable
CL
Cable length
1
3
5
1
3
5
m
OPTCE
Option: CE compliant specification
No
CE mark
No
CE mark
OCD
Option : Cable Direction
Standard
Left
Right
Standard
Left
Right
OPTF
Option: Fitting
No
suction fitting L-specification
No
suction fitting L-specification
OPTWP
Option: Water resistant (IP52) specification
No
Yes
No
Yes
POR
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청