Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
EC-GRBP13_W
Bill of material
EC-GRBP13MW-40-1-1-MJF1-RCH
CNSORDERNO
Order Number
EC-GRBP13MW-40-1-1-MJF1-RCH
SERIES
Series
EC
TYPE
Type
GRBP13
DR
Deceleration ratio
SPCF
Specification
Dust and drip-proof specification
S
Stroke
40 mm
CTYPE1
Actuator cable length
m
CTYPE2
Power supply / I/O cable type
LTC2
Power supply / I/O cable length
OPTACR
Option: RCON-EC connection specifications
OPTCD
Option : Cable direction
OPTJYW
Option : Waterproof Joint cable
OPTMJF
Option : Finger attachment attachment jig
OPTREV
Option : Reversed home specification
OPTPNP
Option : PNP
OPTRC
Option : Rubber cover
OPTPS
Option : Power supply 2 system specification
OPTWA
Option : Batteryless absorber
OPTWL
Option : Wireless communication
POS
Position of finger
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of finger
mm
cm
inch
ft
TF
Thread Feature option
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés