카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
CRS-XGA1-WA-5-35-9B-R1-1L-N-N-N
IAI
Integrated Combination System
CRS Series
XY Base mounted + Gantry
Powered by
CAD모델 선택
{iai/integrated_combination_systems/crs_series/xy_base_mounted_gantry/crs_xga_asmtab.prj},{NB=CRS-XGA1-WA-5-35-9B-R1-1L-N-N-N(000)},{TYPE=CRS-XGA},{COM=1},{ENTYPE=WA},{S1=50},{S1X=[50:800/50]},{XVERS=RCP6-WSA14LC},{XGANTRY=RCP6-SA6C01-N-0-0},{XFIXINGBRACKET=11719203-10},{OPTCD1=},{S2=350},{S2X=[350:600/50]},{YVERS=RCP6-WSA12C},{YSLIDER=1},{YFIXINGBRACKET=11719210-10},{S3=90},{S3X=[90:190/50]},{ZVERS=RCP6-TA7R},{ZTRACK=1},{ZFIXINGBRACKET=11719216-10},{OPTB3=B},{CTR=R1},{LTC=1},{CT1=N},{CT2=N},{CT3=N},{CT3X='N', 'N : without Cable track', 'CT', 'CT : Cable track S Size' , 'CTM', 'CTM : Cable track M Size'},{OPTB4=},{WAXIS=WU-S},{OPTAFT=},{OPTWC=},{POSX=0},{POSY=0},{POSZ=0},{PPATH=../xy_base_mounted/xy_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
CRS-XGA
Bill of material
CRS-XGA1-WA-5-35-9B-R1-1L-N-N-N
TYPE
Series - Type
CRS-XGA
COM
Combination
1
1
ENTYPE
Encoder type
WA
S1
1st axis - Stroke
OPTCD1
1st axis - Cable direction
Standard
CJT : Upper
CJR : Right
CJL : Left
CJB : Bottom
Standard
CJT : Upper
CJR : Right
CJL : Left
CJB : Bottom
S2
2nd axis - Stroke
S3
3rd axis - Stroke
OPTB3
3rd axis - Brake
B
CTR
Controller
R1
LTC
Cable length
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CT1
1st Cable - track
N : without Cable track
CTM : Cable track M Size
CTL : Cable track L Size
CTXL : Cable track XL Size
N : without Cable track
CTM : Cable track M Size
CTL : Cable track L Size
CTXL : Cable track XL Size
CT2
2nd Cable - track
N : without Cable track
CT : Cable track S Size
CTM : Cable track M Size
CTL : Cable track L Size
N : without Cable track
CT : Cable track S Size
CTM : Cable track M Size
CTL : Cable track L Size
CT3
3rd Cable - track
N : without Cable track
CT : Cable track S Size
CTM : Cable track M Size
N : without Cable track
CT : Cable track S Size
CTM : Cable track M Size
OPTB4
R axis - Brake
No
Yes
No
Yes
OPTAFT
Wrist Unit : Air fitting
No
Yes
No
Yes
OPTWC
Wrist Unit : cable collar
No
Yes
No
Yes
POSX
X axis : Slider position
POSY
Y axis : Slider position
POSZ
Z axis : Slider position
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청