Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IFC
Beschreibung
PA - Fördertopf - PA - Fördertopf 350 4Q
Stückliste
IFC – PA-Foerdertopf IU, 350 4Q
CNSORDERNO
Bestellnummer
PA-Foerdertopf IU, 350 4Q
FR
Förderrichtung
L1
Gesamtlänge
ca. 440 mm
B1
Gesamtbreite
ca. 440 mm
H1
Gesamthöhe
ca. X mm
HV
Höhenverstellung
+/- 10 mm
KL
Kabellänge
5 m
FL
Förderleistung
auf Anfrage
BLF
Beschichtung Lauffläche Fördergut
Standard PU blau glatt
Q1
Quadrant 1
Q2
Quadrant 2
GEW
Gewicht ohne Fördergut
16.2 kg
TEMP
Betriebstemperatur
+10 bis +45 °C
SCH
Schutzart
IP 54
NS
Nennspannung
230 V / 50 Hz
LEIS
Leistung
200 VA
ATA
Anzugsmoment Topfbefestigung auf Antrieb
30 Nm
SDT
Standardlieferzeiten
nach Absprache
FDA
FDA-konform
auf Anfrage
CTN
Zolltarifnummer
84283200
INFO
Sonderausführung
auf Anfrage
PDF
Katalogseite
Download Katalogseite