IFC – PA-Foerdertopf IU, 350 4Q
IFC
4Q-Bowl feeder
PA- Bowl feeder 350 4Q
Powered by
CAD모델 선택
{ifc/4q_fordertopf/pa_fordertopf/pa_fordertopf_350_4q_asmtab.prj},{NB=ifc_PA-Foerdertopf IU, 350 4Q_Q1BH-Q2BH},{FR=IU},{L1=ca. 440},{B1=ca. 440},{H1=ca. X},{HV=+/- 10},{KL=5},{FL=auf Anfrage},{BLF=Standard PU blau glatt},{Q1=BH},{Q2=BH},{GEW=16.2},{TEMP=+10 bis +45 °C},{SCH=IP 54},{NS=230 V / 50 Hz},{LEIS=200},{ATA=30},{PPATH=parts/pa_fordertopf_350_4q_asmtpl.prj},{FDA=auf Anfrage},{CTN=84283200},{INFO=Auf Anfrage},{PDF=Download Katalogseite}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IFC
Description
PA - Fördertopf - PA- Bowl feeder 350 4Q
Bill of material
IFC – PA-Foerdertopf IU, 350 4Q
CNSORDERNO
Order number
PA-Foerdertopf IU, 350 4Q
FR
Conveying direction
IU
GU
IU
GU
L1
Overall length
ca. 440
mm
B1
Overall width
ca. 440
mm
H1
Overall height
ca. X
mm
HV
Height adjustment
+/- 10
mm
KL
Cable length
5
m
FL
Conveying capacity
on request
BLF
Coating of running surface to be conveyed
Standard PU blue smooth
Q1
Quadrant 1
Width slider and height slider function ✔
Width slider and height slider function
Width slider and height slider function
Adapter
Adapter
Width slider function
Width slider function
Height slider function
Height slider function
Special version
Special version
Q2
Quadrant 2
Width slider and height slider function ✔
Width slider and height slider function
Width slider and height slider function
Adapter
Adapter
Width slider function
Width slider function
Height slider function
Height slider function
GEW
Weight without conveyed goods
16.2
kg
TEMP
Operating temperatur
+10 bis +45 °C
SCH
Protection type
IP 54
NS
Rated voltage
230 V / 50 Hz
LEIS
Performance
200
VA
ATA
Tightening torque for pot fastening on drive
30
Nm
SDT
Standard delivery time
by arrangement
FDA
FDA compliant
on request
CTN
Customs tariff number
84283200
INFO
Special version
on request
PDF
Catalog page
Download catalog page
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청