Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IFC
Beschreibung
Bandbunker
Stückliste
05.07784
CNSORDERNO
Bestellnummer
05.07784
BG
Bunkergroeße
l
F
max. Füllgewicht
21 kg
SF
Sonderausführung
SL
Schnellentleerung
AO
Zusatzfunktion
L1
Gesamtlänge
444 mm
L2
Länge
334 mm
B1
Gesamtbreite
141 mm
H1
Höhe
119 mm
H2
Gesamthöhe
275 mm
B2
Breite
116 mm
R1
Riemenbreite
76 mm
C1
Rutschen Länge
166 mm
C2
Rutschen Breite
72 mm
SP
Geschwindigkeit
0,1 - 0,5 m/min
L
Laufrichtung
einstellbar
R
Riemen
TF
Temperaturbereich des Förderbandes
-15 / +100
RT
Riemenoberflaeche der Tragseite
strukturiert [längs gerillt]
RM
Riemenmaterial
Polyestergewebe
RF
Riemenfarbe
grün
RB
Riemenbeschreibung
Längsrillenriemen UNITRANS endlos verschweißt, grün, Lebensmittelzulässigkeit FDA fähig nein
RD
Riemendicke
3.2 mm
BAG
Rutschen Neigung
°
UT
Umgebungstemperatur
0 bis +40 °C
SCH
Schutzart
IP 54
LAG
Lager
Edelstahl, beidseitig abgedichtet
NS
Nennspannung
24 V DC
S
max. Strom
2 (mit Dauerblockierschutz) A
GK
Geschwindigkeitseinstellung
integriertes Potentiometer oder 0-10 V Sollwertvorgabe
GET
Getriebe
mehrstufiges Stirnradgetriebe
SR
Schmierung
Fettfüllung auf Lebensdauer
FDA
FDA-konform
auf Anfrage
CTN
Zolltarifnummer
84879090
PDF
Katalogseite
Download Katalogseite
VER
Deckelvariante
OS
Füllstandsensor Integration im Deckel
LC
Verriegelung
FO
Fuß
FL
Fußlänge
mm
LOC
Wägezelle
P
Füllstandsensor Pendel