Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IA0068 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IA0068
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IA0068: Détecteur inductif; Ø 20 / L = 77 mm; Portée 10 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 20 / L = 77 mm; Portée 10 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 2 m silicone-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...100 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 70 Hz DC
BN
Bestellnummer
IA0068
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IA-2010ZABOA/SS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel