카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IFS211
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ifs211.prj},{NB=IFS211},{BN=IFS211},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2e/5d/pc_ifs211aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/2e/5d/pc_ifs211aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IFS211: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig },{DESCLONG=Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 67; (in geschraubtem Zustand); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 700 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IFB3007-BPKG/M/AS-514-TPS},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IFS211 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFS211
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS211: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 67; (in geschraubtem Zustand); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFS211
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFB3007-BPKG/M/AS-514-TPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청