Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFS211 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFS211
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS211: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 67; (in geschraubtem Zustand); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFS211
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFB3007-BPKG/M/AS-514-TPS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel