카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IGS233
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/igs233.prj},{NB=IGS233},{BN=IGS233},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/5c/pc_ig5941ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7c/5c/pc_ig5941ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IGS233: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IGK3012-BPKG/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IGS233 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IGS233
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGS233: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IGS233
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGK3012-BPKG/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청